• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nylon 6 YN (acier inoxydable, pour charges lourdes de véhicules bas)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YN-50SU
YN-65SU
YN-75SU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

14.77 €

1 Jour même

Stock

5032.5835.52940

21.48 €

1 9 jours 653610393920

24.31 €

1 9 jours 753910424900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon 6 Roulement Disponible
Détails du roulement Roulement à billes radial inoxydable Type à roue Roue simple

Assistance technique