• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crochet en D

Crochet en D
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: DF-5

Marque: MIZUMOTO MACHINE MFG

Prix: 5.03

Délai de livraison: Jour même

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF-5

Référence pièce
DF-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Numéro de code 1473
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Longueur L(mm) 52.5 Charge appliquée de référence(kgf) 30
Diamètre du fil D1(mm) 5.4

Vous vous trouvez sur la page de Crochet en D, le numéro d'article est le suivant: DF-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF-5.

Assistance technique