Boulon à bague

Boulon à bague
  • Remise sur volume
Can be installed on wall or pillar, and used as a terminal metal fitting for chain wires.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LB-10M25

Référence pièce
LB-10M25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Numéro de code 774 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diamètre du fil d(mm) 5 Charge appliquée de référence(kgf) 60 Diamètre intérieur L(mm) 35

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à bague, le numéro d'article est le suivant: LB-10M25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LB-10M25.

Assistance technique