• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque à bague de chevauchement

Plaque à bague de chevauchement
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: PR-12

Marque: MIZUMOTO MACHINE MFG

Prix: 39.87

Délai de livraison: Jour même

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PR-12

Référence pièce
PR-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Numéro de code 773 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diamètre du fil d(mm) 12 Charge appliquée de référence(kgf) 120 Diamètre intérieur L(mm) 60

Vous vous trouvez sur la page de Plaque à bague de chevauchement, le numéro d'article est le suivant: PR-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PR-12.

Assistance technique