Écrous en nylon (unificateur UNF)

Écrous en nylon (unificateur UNF)
  • Remise sur volume
The included nylon ring is fitted with a male screw to prevent loosening due to rotation applied from various directions, direct vibration, and shock.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NNF-1/2UNF-SUS
NNF-1/2UNF-U
NNF-1/4UNF-SUS
NNF-3/8UNF-SUS
NNF-3/8UNF-U
NNF-5/16UNF-SUS
NNF-5/16UNF-U
NNF-7/16UNF-SUS
NNF-NO.10-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Unité de vente Vis nominale (pouce) Traitement de surface (détails) Méplats (MAX) Méplats (MIN) Hauteur (MAX) Hauteur (MIN)

7.49 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2NA19.1018.8315.4614.71

0.86 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] FerPlacage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2Placage chromé brillant19.1018.8315.4614.71

2.35 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4NA11.1510.938.337.57

3.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8NA14.3214.0511.8811.13

0.53 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] FerPlacage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8Placage chromé brillant14.3214.0511.8811.13

2.51 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/16NA12.7512.509.118.36

0.30 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] FerPlacage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/16Placage chromé brillant12.7512.509.118.36

6.11 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNABoîte / paquet7/16NA15.9215.6511.8811.13

2.68 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N° 10NA9.559.336.325.82

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage UNF fin unifié Applications, fonctions Anti-desserrage Détails sur le verrouillage Écrou en nylon

Assistance technique