Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | Avec / sans couvercle | Spécifications | Dimensions de la bride L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 12.8 | 6.6 | NA | Type alimenté en huile | 86 | ||
14.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | NA | Type alimenté en huile | 86 | ||
19.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | NA | Type alimenté en huile | 86 | ||
13.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | NA | Type alimenté en huile | 86 | |
21.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 14 | 7.9 | NA | Type alimenté en huile | 95 | ||
27.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 14 | 7.9 | Plaque en acier (couvercle en bout d'arbre) | Type alimenté en huile | 95 | ||
26.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | NA | Type alimenté en huile | 108 | |
28.17 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | NA | Type sans lubrification | 108 | ||
24.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | NA | Type alimenté en huile | 117 | ||
27.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | NA | Type alimenté en huile | 130 | |
44.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 33 | 20.5 | NA | Type alimenté en huile | 137 | ||
38.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | NA | Type alimenté en huile | 143 | ||
67.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 55 | 43 | 29.4 | NA | Type alimenté en huile | 162 | ||
113.57 € | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 57.5 | 40 | NA | Type alimenté en huile | 187 | ||
94.43 € | 1 | 10 jours | 10 | 70 | 62 | 44 | NA | Type alimenté en huile | 193 | ||
107.47 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 66 | 48.2 | NA | Type alimenté en huile | 200 | ||
127.79 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | 72.5 | 53 | NA | Type alimenté en huile | 208 | ||
201.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 90 | 95.5 | 71.4 | NA | Type alimenté en huile | 235 | ||
57.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 33.5 | 19.2 | NA | Type alimenté en huile | 135 | ||
68.57 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 40.5 | 23.9 | NA | Type alimenté en huile | 150 | ||
85.31 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 51.5 | 29.5 | NA | Type alimenté en huile | 160 | ||
109.77 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 61.5 | 38.2 | NA | Type alimenté en huile | 175 | ||
95.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 55 | 71.5 | 44.8 | NA | Type alimenté en huile | 185 | ||
110.53 € | 1 | 10 jours | 10 | 60 | 81.5 | 52 | NA | Type alimenté en huile | 195 | ||
123.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 65 | 92.5 | 59.7 | NA | Type alimenté en huile | 208 | ||
245.47 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | 123 | 86.4 | NA | Type alimenté en huile | 250 | ||
310.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 90 | 143 | 107.2 | NA | Type alimenté en huile | 280 | ||
551.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 110 | 205 | 178.8 | NA | Type alimenté en huile | 340 | ||
780.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 120 | 207 | 184.8 | NA | Type alimenté en huile | 370 | ||
1,315.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 140 | 255 | 246 | NA | Type alimenté en huile | 450 | ||
43.48 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 25.9 | 15.4 | NA | Type alimenté en huile | 117 | ||
53.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 29.3 | 17.9 | NA | Type alimenté en huile | 130 | ||
65.33 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 33 | 20.5 | NA | Type alimenté en huile | 137 | ||
69.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 35.5 | 23.2 | NA | Type alimenté en huile | 143 | ||
82.06 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 43 | 29.4 | NA | Type alimenté en huile | 162 | ||
110.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 55 | 52.5 | 36.1 | NA | Type alimenté en huile | 175 | ||
172.91 € | 1 | 10 jours | 10 | 60 | 57.5 | 40 | NA | Type alimenté en huile | 187 | ||
132.77 € | 1 | 10 jours | 10 | 70 | 66 | 48.2 | NA | Type alimenté en huile | 197 | ||
191.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | 83.5 | 61.8 | NA | Type alimenté en huile | 214 | ||
213.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 85 | 95.5 | 71.4 | NA | Type alimenté en huile | 214 | ||
406.86 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | 134 | 104.7 | NA | Type alimenté en huile | 268 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité du type à bride carrée | Matériau du corps de l'unité | Fabriqué en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Traitement de surface | NA |
Type de joint | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Avec / sans couvercle
Spécifications
Dimensions de la bride L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles