Unité de bloc de chapeau, série argent, type à trou cylindrique avec roue excentrique, type UP

Unité de bloc de chapeau, série argent, type à trou cylindrique avec roue excentrique, type UP
  • Remise sur volume
[Features]
· Smaller and more lightweight than conventional insert bearing units.
· Also, the bearing box is marked with a center mark for easy positioning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UP000
UP001
UP002
UP003
UP004
UP005
UP006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)

18.43 €

1 5 jours 1010184.62

13.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012195.12.4

14.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015225.62.8

21.10 €

1 5 jours 10172463.3

22.35 €

1 5 jours 1020289.355.1

25.54 €

1 5 jours 10253210.15.8

25.75 €

1 5 jours 10303613.28.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité de palier lisse Matériau du corps de l'unité Argent
Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec roue excentrique Type en forme de chapeau, catégorie Léger Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique