Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UFL000 |
UFL001 |
UFL002 |
UFL003 |
UFL004 |
UFL005 |
UFL006 |
UFL08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 60 | 4.6 | 2 | ||
19.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 63 | 5.1 | 2.4 | ||
14.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 67 | 5.6 | 2.8 | |
14.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 71 | 6 | 3.3 | |
23.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 90 | 9.35 | 5.1 | ||
25.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 95 | 10.1 | 5.8 | ||
23.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 112 | 13.2 | 8.3 | |
18.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 48 | 3.3 | 1.26 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité à bride diamant | Matériau du corps de l'unité | Argent |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec roue excentrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
H(mm)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles