Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MUFL000 |
MUFL001 |
MUFL002 |
MUFL003 |
MUFL004 |
MUFL005 |
MUFL006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 60 | 3.9 | 1.55 | ||
55.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 63 | 4.3 | 1.9 | ||
38.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 67 | 4.75 | 2.25 | |
60.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 71 | 5.1 | 2.65 | ||
69.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 90 | 7.9 | 4 | ||
76.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 95 | 8.6 | 4.65 | ||
81.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 112 | 11.3 | 6.6 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité à bride diamant | Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable argenté |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec roue excentrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
H(mm)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles