Flexible industriel Super Tom Flex

Flexible industriel Super Tom Flex
An easy-to-cut hose that uses resin hard wire reinforcement to withstand negative pressure.

[Features]
· Hose cuts smoothly.
· Difficult to crush.
· Inner and outer surfaces are very smooth and extremely oil resistant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-9
TP-12
TP-15
TP-19
TP-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)

220.72 €

1 6 jours 91536-5~70~0.840

284.67 €

1 6 jours 121848-5~70~0.560

396.23 €

1 6 jours 152260-5~70~0.560

460.39 €

1 6 jours 192676-5~70~0.450

252.01 €

1 6 jours 2533100-5~60~0.420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Eau / Huile Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Transparence / Flexibilité / Cohésion / Vide
Matériau de la couche interne du flexible Polychlorure de vinyle souple Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Bleu transparent
Utilise du mazout Non-applicable

Assistance technique