Flexible industriel - flexible Super Tom Fluorine Easy

Flexible industriel - flexible Super Tom Fluorine Easy
Fluorine hose with excellent chemical resistance, low elution and non-adhesive, and also with conductivity.

[Features]
▪ Super soft fluorine hose with excellent chemical resistance, low elution and non-adhesive, and also with conductivity.
▪ The conductive bands are on the outer layer, and grounding is possible simply by tightening the metal fittings (resistance value 9 × 10 Ω or less, but when overall length 15 m or less).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FE-9
FE-12
FE-15
FE-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)

473.09 €

1 6 jours 91536~1.1

630.54 €

1 6 jours 121848~1.0

941.68 €

1 6 jours 152260~0.8

1,255.50 €

1 6 jours 192676~0.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Produit chimique / Agroalimentaire / Peintuer, solvant Utilisation du service de découpe NA Propriétés Conductivité électrique / Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Transparence / Flexibilité / Cohésion
Matériau de la couche interne du flexible Résine fluorée Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Longueur standard(m) 20

Assistance technique