Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAC-6100 |
TAC-6510 |
TAC-6520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord utilisé | Type à raccords en métal | Spécifications de coupleur | Longueur standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.88 € | 1 | 9 jours | NA | - | Sans raccords en métal | 100 | ||
117.80 € | 1 | 6 jours | Deux côtés | Autre | Coupleur en aluminium à simple pression | 10 | ||
111.49 € | 1 | 9 jours | Deux côtés | Autre | Coupleur en aluminium à simple pression | 20 |
Loading...
Liquide | Air | Utilisation du service de découpe | NA | D.I. nominal d | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(Ø) | 10 | Propriétés | Résistance à la pression / Flexibilité | Matériau de la couche interne du flexible | Élastomère spécial |
Couleur de la couche externe | Ligne rouge et jaune | Rayon de pliage minimum(mm) | 20 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Raccord utilisé
Spécifications de coupleur
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles