Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHU-5080-3 |
CHU-5080-5 |
CHU-5080-7 |
CHU-5080-10 |
CHU-6510-3 |
CHU-6510-5 |
CHU-6510-7 |
CHU-6510-10 |
CHU-8012-3 |
CHU-8012-5 |
CHU-8012-7 |
CHU-8012-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur de flexible (droit) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 9 jours | 5 | 8 | 3 | ||
82.45 € | 1 | 6 jours | 5 | 8 | 5 | ||
95.91 € | 1 | 9 jours | 5 | 8 | 7 | ||
97.50 € | 1 | 9 jours | 5 | 8 | 10 | ||
81.89 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | 3 | ||
93.46 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | 5 | ||
108.14 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | 7 | ||
119.17 € | 1 | 9 jours | 6.5 | 10 | 10 | ||
86.10 € | 1 | 9 jours | 8 | 12 | 3 | ||
111.81 € | 1 | 9 jours | 8 | 12 | 5 | ||
94.37 € | 1 | 9 jours | 8 | 12 | 7 | ||
105.49 € | 1 | 9 jours | 8 | 12 | 10 |
Loading...
Liquide | Air | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la couche interne du flexible | Polyuréthane | Raccord utilisé | Deux côtés | Couleur de la couche externe | Jaune |
Type à raccords en métal | Type à vis (PF) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.7 |
Raccord en métal à double extrémité | PF1/4 femelle |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur de flexible (droit)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles