Référence fabricant: P-7
Marque: TOGAWA INDUSTRY
Prix: 591.10 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-7
Liquide | Peintuer, solvant | Utilisation du service de découpe | NA | D.I. nominal d | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(Ø) | 10 | Propriétés | Résistance à la pression / Transparence / Flexibilité | Matériau de la couche interne du flexible | Polyamide / Résine polyuréthane |
Raccord utilisé | NA | Couleur de la couche externe | Transparence | Rayon de pliage minimum(mm) | 45 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.5 | Longueur standard(m) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyau à peinture couleur soleil (P), le numéro d'article est le suivant: P-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-7.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles