Conduite d'air flexible pour peinture

Conduite d'air flexible pour peinture
[Features]
▪ A conductive material is used in the inner layer, and just by connecting with metal fittings it is complete.
▪ Bare grounding wire is not required, increasing work efficiency.
▪ Reliable grounding is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SEH-8

Référence pièce
SEH-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,172.85 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Air Utilisation du service de découpe NA D.I. nominal d 8
Diamètre extérieur(Ø) 12.5 Propriétés Conductivité électrique / Résistance à la pression / Flexibilité Matériau de la couche interne du flexible Polyuréthane
Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Vert Rayon de pliage minimum(mm) 45
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Longueur standard(m) 100

Vous vous trouvez sur la page de Conduite d'air flexible pour peinture, le numéro d'article est le suivant: SEH-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEH-8.

Assistance technique