Écrou pour écrou de roulement à rouleaux, série HN

Écrou pour écrou de roulement à rouleaux, série HN
[Features]
· A shaft nut used for the rotating element of a machine which is designed to prevent loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HN44
HN52
HN66
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M Diamètre extérieur (D3)
(mm)
Épaisseur (Bn)
(mm)

190.76 €

1 8 jours 10TM220x428032

296.85 €

1 8 jours 10TM260x433036

738.23 €

1 8 jours 10TM330x542052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface Sans traitement de surface Type à vis Filetage métrique (fin)

Assistance technique