• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle et système de retenue pour les systèmes de retenue des roulements à rouleaux, série AL

Rondelle et système de retenue pour les systèmes de retenue des roulements à rouleaux, série AL
  • Remise sur volume
[Features]
· Washer for shafts that are used for the rotating elements of machines to prevent loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL44
AL52
AL60
AL64
AL68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur d'onglet (S1) Largeur de la dent (t1) D.I. (S) Diamètre extérieur (L3)

19.65 €

1 Disponible 8 jours 10942030.5

21.80 €

1 Disponible 8 jours 101242438.5

38.08 €

1 Disponible 8 jours 101242438..5

38.08 €

1 Disponible 8 jours 101252441

42.37 €

1 Disponible 8 jours 101452848

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle résistante aux secousses Forme Forme ronde Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface Sans traitement de surface

Assistance technique