Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur φ D (mm) | Épaisseur b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 20 | 4 | ||
1.16 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | 5 | ||
1.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 20 | 4 | ||
1.16 € | 1 | 11 jours | 10 | 11 | 22 | 4 | ||
1.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 3 | ||
3.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 22 | 4 | |
1.26 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 25 | 5 | ||
1.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 22 | 3 | ||
1.29 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 25 | 4 | ||
1.29 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 30 | 4 | ||
1.29 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 30 | 5 | ||
1.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 6 | ||
3.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 3 | |
3.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 28 | 4 | |
1.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 30 | 5 | ||
1.46 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 32 | 6 | ||
1.47 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 35 | 5 | ||
1.54 € | 1 | 11 jours | 10 | 19 | 32 | 4 | ||
1.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 26 | 3 | ||
1.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 32 | 5 | ||
1.56 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 35 | 5 | ||
1.37 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 35 | 6 | ||
1.56 € | 1 | 44 jours | 10 | 20 | 40 | 5 | ||
1.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 40 | 7 | ||
1.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 42 | 6 | ||
1.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 20 | 47 | 6 | ||
1.56 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 35 | 5 | ||
1.54 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 42 | 5 | ||
1.69 € | 1 | 11 jours | 10 | 22 | 44 | 6 | ||
1.54 € | 1 | 11 jours | 10 | 24 | 33 | 4 | ||
3.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 35 | 5 | |
1.61 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 38 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 40 | 5 | ||
1.69 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 45 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 25 | 52 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 26 | 33 | 4 | ||
4.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 35 | 4 | |
1.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 28 | 40 | 5 | ||
1.69 € | 1 | 11 jours | 10 | 28 | 48 | 6 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 28 | 50 | 6 | ||
1.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 40 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 42 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 45 | 6 | ||
1.69 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 50 | 8 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 52 | 5 | ||
2.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 30 | 55 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 32 | 45 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 32 | 52 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 13 jours | 10 | 35 | 41 | 4 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 48 | 5 | ||
1.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 50 | 6 | ||
4.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 52 | 5 | |
2.00 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 55 | 5 | ||
2.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 55 | 6 | ||
2.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 60 | 7 | ||
1.97 € | 1 | 64 jours | 10 | 38 | 45 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 38 | 50 | 5 | ||
2.23 € | 1 | 11 jours | 10 | 38 | 58 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 40 | 48 | 4 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Graisse / Essence | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Caoutchouc (avec âme métallique) | Environnement, applications | Standard / Résistant à l'abrasion / Pour roulements | Lèvre anti-poussière | NA |
Forme | Type KE | Actionneur d'axe | Rotation | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre |
Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA | Plage de températures de service min.(°C) | -25 |
Plage de températures de service max.(°C) | 120 | Plage de pression de service min.(MPa) | 0 | Plage de pression de service max.(MPa) | 0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur φ D(mm)
Épaisseur b(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles