Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. d'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur φ D (mm) | Épaisseur b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
12.07 € | 1 | 11 jours | 10 | 100 | 130 | 13 | ||
17.33 € | 1 | 11 jours | 10 | 100 | 135 | 15 | ||
2.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
1.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 22 | 8 | ||
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 24 | 6 | ||
2.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 25 | 7 | ||
11.93 € | 1 | 11 jours | 10 | 105 | 130 | 13 | ||
14.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
14.15 € | 1 | 11 jours | 10 | 105 | 140 | 15 | ||
15.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
19.24 € | 1 | 11 jours | 10 | 110 | 145 | 15 | ||
16.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
19.54 € | 1 | 11 jours | 10 | 115 | 150 | 16 | ||
18.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
4.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 6 | |
4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 22 | 7 | |
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 24 | 7 | ||
3.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 28 | 7 | |
17.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | 155 | 14 | |
17.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
18.19 € | 1 | 12 jours | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
20.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 140 | 160 | 14 | ||
18.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
1.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 22 | 7 | ||
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 24 | 6 | |
1.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 24 | 7 | ||
2.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 25 | 7 | ||
3.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 28 | 7 | ||
3.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 14 | 32 | 9 | ||
20.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 145 | 175 | 14 | ||
25.47 € | 1 | 11 jours | 10 | 145 | 190 | 16 | ||
21.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
2.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 24 | 6 | ||
3.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 24 | 7 | |
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 25 | 7 | |
4.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 26 | 7 | |
2.75 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 28 | 6 | ||
2.22 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 28 | 7 | ||
4.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 30 | 7 | |
2.88 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 30 | 12 | ||
2.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 32 | 6 | ||
3.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | 7 | ||
3.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
4.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 35 | 7 | |
3.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 8 | ||
37.29 € | 1 | 11 jours | 10 | 160 | 190 | 14 | ||
34.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 160 | 190 | 16 | ||
4.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 26 | 7 | |
4.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 28 | 7 | |
1.93 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 29 | 7 | ||
4.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 30 | 7 | |
3.02 € | 1 | 11 jours | 10 | 16 | 35 | 9 | ||
34.87 € | 1 | 11 jours | 10 | 170 | 200 | 13 | ||
40.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 170 | 200 | 16 | ||
2.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 28 | 7 | ||
2.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 6 | ||
3.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 7 | ||
3.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 8 |
Loading...
Surface de glissement | Axe | Liquide d'étanchéité | Lubrifiant / Graisse / Essence | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du bord du joint | Caoutchouc (avec âme métallique) | Environnement, applications | Standard / Résistant à l'abrasion / Pour roulements | Lèvre anti-poussière | Disponible |
Forme | Type UE | Actionneur d'axe | Rotation | Méthode de fixation | Uniquement à partir de l'extrémité d'arbre |
Rainure du logement | NA | Séparation de deux liquides | NA | Plage de températures de service min.(°C) | -25 |
Plage de températures de service max.(°C) | 120 | Plage de pression de service min.(MPa) | 0 | Plage de pression de service max.(MPa) | 0.03 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur φ D(mm)
Épaisseur b(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles