Rondelle d'étanchéité, modèle SWS-N (pour les boulons à tête, sans interférence du diamètre intérieur)【10 pièces par conditionnement】

Rondelle d'étanchéité, modèle SWS-N (pour les boulons à tête, sans interférence du diamètre intérieur)
  • Remise sur volume
Pack of 10 pcs.

[Features]
· Use of special rubber having excellent performance ensures high levels of oil resistance, heat resistance and tensile strength.
· Easy mounting and excellent workability.
· Superior strength of special synthetic rubber enables repeated use.
· Features superior sealing properties as a lip structure is used for the packing portion.
· Unlike conventional copper packings, can be applied to somewhat rougher fitting surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWS3X7.5-N
SWS4X9-N
SWS5X10-N
SWS6X11-N
SWS8X13-N
SWS10X17-N
SWS11X18-N
SWS12X19-N
SWS14X21-N
SWS16X23-N
SWS18X27-N
SWS20X29-N
SWS22X31-N
SWS24X33-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre nominal Diam. de vis applicable Diamètre extérieur φd
(mm)

7.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103M37.5

6.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 104M49

7.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

105M510

5.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106M611.0

7.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 108M813.0

9.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1010M1017

10.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1011M1118.1

11.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1012M1219.0

10.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1014M1421

13.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1016M1623

13.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1018M1827

18.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 1020M2029.0

20.08 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1022M2231.0

21.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1024M2433.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelle de joint Matériau de bague métallique Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Quantité par paquet(Pièce) 10

Assistance technique