Capteurs de contact intelligents / Accessoires E9NC-T

Capteurs de contact intelligents / Accessoires E9NC-T
Accessories of sensor having a sliding frequency that exceeds 60 million, that results in long life and durability.

[Features]
· . In order to increase the strength of the primer block, the base is flattened by eliminating the bolt meant for mounting

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E9NC-TA51 2M
E9NC-TH5LF 2M
E9NC-TH5S 2M
E9NC-TH5SF 2M
E9NC-TH12L 2M
E9NC-TH12LF 2M
E9NC-TH12S 2M
E9NC-TH12SF 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Forme du corps principal Forme de la sonde Matériau du corps Matériau de contact Course de contact S
(mm)
Type à point de contact D.E. de la pièce de cylindre D
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Force de contact, sens latéral
(N)
Durée de vie mécanique
(x 10K fois)
D.E. de la pièce de contact Structure de protection Nombre maximal d'unités connectées
(Unités)
Méthode d'assemblage Type détaillé Tête de capteur applicable Longueur de cordon
(m)

344.63 €

1 7 jours ---[Résine] Polycarbonate--Sortie PNP--25~55----30Tiroir à cordonType sortie MARCHE / ARRÊTE9NC-TH5□ / E9NC-TH12□2

1,531.83 €

1 7 jours Type goupille de liaisonForme de la vis[Dôme] Élément de mesure Ø3[Résine] Résine ABSCarbure5-14-10~550.4±0.256000φ3IP67-Type relais de connecteurType bride / type air à angle droit--

1,395.33 €

1 7 jours Type goupille de liaisonCylindrique[Dôme] Élément de mesure Ø3[Résine] Résine ABSCarbure5-8-10~550.4±0.256000φ3IP67-Type relais de connecteurType droit--

1,433.83 €

1 7 jours Type goupille de liaisonForme de la vis[Dôme] Élément de mesure Ø3[Résine] Résine ABSCarbure5-14-10~550.4±0.256000φ3IP67-Type relais de connecteurType bride / type droit--

1,433.83 €

1 6 jours Type goupille de liaisonCylindrique[Dôme] Élément de mesure Ø3[Résine] Résine ABSCarbure12-8-10~550.5±0.36000φ3IP67-Type relais de connecteurType air à angle droit--

1,531.83 €

1 7 jours Type goupille de liaisonForme de la vis[Dôme] Élément de mesure Ø3[Résine] Résine ABSCarbure12-14-10~550.5±0.36000φ3IP67-Type relais de connecteurType bride / type air à angle droit--

1,395.33 €

1 7 jours Type goupille de liaisonCylindrique[Dôme] Élément de mesure Ø3[Résine] Résine ABSCarbure12-8-10~550.5±0.36000φ3IP67-Type relais de connecteurType droit--

1,433.83 €

1 7 jours Type goupille de liaisonForme de la vis[Dôme] Élément de mesure Ø3[Résine] Résine ABSCarbure12-14-10~550.5±0.36000φ3IP67-Type relais de connecteurType bride / type droit--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement Standard

Assistance technique