• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en fonte ductile larges pivotantes avec raccords métalliques MG-O E / MG-O

Roulettes en fonte ductile larges pivotantes avec raccords métalliques MG-O E / MG-O
A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments. Ideal for transporting heavy objects thanks to its higher load capacity design.

[Features]
· Ideal for transporting heavy objects thanks to its design that features a higher load capacity than standard type ductile casters.
· The hardware for the 200 × 50 and 200 × 65 is the same, as is the hardware for the 200 × 90 and 250 × 90.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMG-O100X50
EMG-O130X50
EMG-O130X65
EMG-O150X50
EMG-O150X65
EMG-O150X75
EMG-O200X50
EMG-O200X65
EMG-O200X75
EMG-O200X90
EMG-O250X65
EMG-O250X75
EMG-O250X90
EMG-O300X65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque F
(mm)
Largeur de plaque F
(mm)
Taille A
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

136.45 €

1 14 jours 14080.01~140.00127.4114501427810050

124.31 €

1 14 jours 170140.01~220.00166.6130501628213050

140.45 €

1 14 jours 170140.01~220.00215.6130601629413065

143.12 €

1 14 jours 195140.01~220.00205.8150501828315050

163.68 €

1 14 jours 195220.01~320.002451506018210015065

181.97 €

1 14 jours 195220.01~320.00303.81507018611315075

192.54 €

1 14 jours 250220.01~320.00264.61606019610220050

204.23 €

1 14 jours 250220.01~320.00303.81606019610220065

217.85 €

1 14 jours 250320.01~485.00362.61607019611620075

310.45 €

1 14 jours 275485.01~750.004901728021113920090

290.30 €

1 14 jours 300320.01~485.00382.21726021111125065

332.99 €

1 14 jours 300320.01~485.00450.81727021112525075

367.09 €

1 14 jours 300485.01~750.00548.81728021113925090

382.74 €

1 14 jours 350320.01~485.00431.21846022111630065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Ductile Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique