Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CT100-T |
CT100-Y |
CT100S-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (charge effective) (daN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 35.01~80.00 | Sans butée | 39.2 | |
108.67 € | 1 | 9 jours | ~35.00 | Sans butée | 19.6 | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 39.2 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 133.5 | Propriétés | Roulette avec roulements |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) | 50 | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 50 |
Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) | 66 | Largeur de plaque F2(mm) | 66 | Diam. de roue D(Ø) | 100 |
Largeur de roue l(mm) | 69 | Rayon de braquage C(mm) | 33 | Forme de la section de montage | Plaque carrée |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible (charge effective)(daN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles