• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes à double roue TFW60N

Roulettes à double roue TFW60N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFW60N3
TFW60N3S
TFW60N4
TFW60N4S
TFW60N8
TFW60N8S
TFW60N10
TFW60N10S
TFW60N12
TFW60N12P1.25
TFW60N12S
TFW60N12SP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

11.16 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

13.07 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

11.22 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

13.12 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

11.13 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM8X1.25

13.04 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM8X1.25

11.14 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM10X1.5

13.06 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM10X1.5

11.17 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM12X1.75

11.17 €

1 Disponible 9 jours Sans butéeM12X1.25

13.07 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM12X1.75

13.09 €

1 Disponible 9 jours Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 68.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 46
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique