Roulettes à double roue TE100K

Roulettes à double roue TE100K
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE100K
TE100KS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée

39.88 €

1 Disponible 10 jours Sans butée

43.04 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 119 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 71
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 71 Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 90 Largeur de plaque F2(mm) 90
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue l(mm) 64 Forme de la section de montage Plaque carrée

Assistance technique