Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TY40B |
TY40BF |
TY40SB |
TY40SBF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 ou Fb (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Forme de la section de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.57 € | 1 | 9 jours | 49 | Sans butée | Trous ronds (3 trous) | - | - | - | - | 28 | Plaque triangulaire | ||
6.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 51.5 | Sans butée | Trou rond | 26 | 26 | 38 | 38 | - | Plaque carrée | |
8.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 49 | Avec butée de rotation | Trous ronds (3 trous) | - | - | - | - | 28 | Plaque triangulaire | |
8.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 51.5 | Avec butée de rotation | Trou rond | 26 | 26 | 38 | 38 | - | Plaque carrée |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Charge admissible (charge effective)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Diam. de roue D(Ø) | 40 | Largeur de roue l(mm) | 44 | Rayon de braquage C(mm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Forme de la section de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles