• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes à double roue TY60JN

Roulettes à double roue TY60JN
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY60JN3
TY60JN3S
TY60JN4
TY60JN4S
TY60JN8
TY60JN8S
TY60JN8SV
TY60JN10
TY60JN10S
TY60JN12
TY60JN12P1.25
TY60JN12S
TY60JN12SP1.25
TY60JN12SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSButée Diamètre de filetage Nd Le numéro de modèle se termine par V

11.02 €

1 Disponible 9 jours -Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16NA

12.95 €

1 Disponible 9 jours -Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16NA

11.08 €

1 Disponible 9 jours -Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20NA

13.01 €

1 Disponible 9 jours -Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20NA

8.47 €

1 Jour même

Stock

10Sans butéeM8X1.25NA

12.92 €

1 Disponible 9 jours -Avec butée de rotationM8X1.25NA

10.46 €

1 9 jours -Avec butée de rotationM8X1.25Oui (pièce de butée métallique)

11.00 €

1 9 jours -Sans butéeM10X1.5NA

12.93 €

1 Disponible 9 jours -Avec butée de rotationM10X1.5NA

8.68 €

1 5 jours 10Sans butéeM12X1.75NA

11.02 €

1 Disponible 16 jours -Sans butéeM12X1.25NA

12.96 €

1 Disponible 19 jours -Avec butée de rotationM12X1.75NA

12.95 €

1 Disponible 9 jours -Avec butée de rotationM12X1.25NA

10.55 €

1 9 jours -Avec butée de rotationM12X1.75Oui (pièce de butée métallique)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 68.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique