Roulettes à double roue A50N

Roulettes à double roue A50N
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

[Features]
· Sold in single units.
· This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A50N3
A50N3S
A50N4
A50N4S
A50N8
A50N8S
A50N10
A50N10S
A50N12
A50N12P1.25
A50N12S
A50N12SP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

11.05 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

12.61 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

11.72 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

13.35 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

11.02 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM8X1.25

12.56 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM8X1.25

11.03 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM10X1.5

12.59 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM10X1.5

11.06 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.75

11.66 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.25

12.62 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.75

13.29 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 57.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique