Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roulettes à double roue G7

Roulettes à double roue G7
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7
G7S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Butée

14.89 €

1 Disponible 9 jours Sans butée

16.87 €

1 9 jours Avec butée de rotation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 79.5 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 147 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trous ronds (3 trous) Diam. de roue D(Ø) 60
Largeur de roue l(mm) 44 Rayon de braquage C(mm) 17 Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) 48
Forme de la section de montage Plaque triangulaire

Assistance technique