• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes à double roue MY4EN

Roulettes à double roue MY4EN
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MY4EN3
MY4EN3S
MY4EN8
MY4EN8S
MY4EN10
MY4EN10S
MY4EN12
MY4EN12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diamètre de filetage Nd

12.98 €

1 Disponible 9 jours 53Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

14.53 €

1 Disponible 9 jours 53Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

12.96 €

1 Disponible 9 jours 53Sans butéeM8X1.25

14.53 €

1 Disponible 9 jours 53Avec butée de rotationM8X1.25

13.01 €

1 Disponible 9 jours 53Sans butéeM10X1.5

14.58 €

1 Disponible 9 jours 53Avec butée de rotationM10X1.5

15.11 €

1 Disponible 9 jours 54.5Sans butéeM12X1.75

16.67 €

1 Disponible 9 jours 54.5Avec butée de rotationM12X1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 49
Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Diam. de roue D(Ø) 40 Largeur de roue l(mm) 39 Rayon de braquage C(mm) 12.5
Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique