Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roulettes à double roue NA100

Roulettes à double roue NA100
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA100
NA100S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Butée

91.15 €

1 Disponible 10 jours Sans butée

99.92 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 122 Propriétés Roulette avec roulements
Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) 71 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 71 Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) 90
Largeur de plaque F2(mm) 90 Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue l(mm) 66
Rayon de braquage C(mm) 28 Forme de la section de montage Plaque carrée

Assistance technique