Référence fabricant: T130RS
Marque: TOKAI CASTER
Prix: 430.87 €
Délai de livraison: 20 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T130RS
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 158 | Propriétés | Roulette avec roulements |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Butée | Avec butée de rotation | Charge admissible (charge effective)(daN) | 274.4 |
Matériau de la roue | Caoutchouc | Matériau du raccord | Fonte | Type à trou de montage | Trous ronds (3 trous) |
Diam. de roue D(Ø) | 130 | Largeur de roue l(mm) | 153 | Rayon de braquage C(mm) | 22 |
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) | 80 | Forme de la section de montage | Plaque triangulaire |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue T130, le numéro d'article est le suivant: T130RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T130RS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles