Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TF60N3 |
TF60N3S |
TF60N4 |
TF60N4S |
TF60N8 |
TF60N8S |
TF60N10 |
TF60N10S |
TF60N12 |
TF60N12P1.25 |
TF60N12S |
TF60N12SP1.25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Butée | Diamètre de filetage Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
10.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
12.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
10.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis U1/2X 20 | |
12.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis U1/2X 20 | |
10.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M8X1.25 | |
12.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M8X1.25 | |
10.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M10X1.5 | |
12.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | Avec butée de rotation | M10X1.5 | |
10.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
10.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.25 | |
12.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
12.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M12X1.25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 68.5 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 78.4 | Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 60 | Largeur de roue l(mm) | 46 |
Rayon de braquage C(mm) | 17 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles