Roulettes à double roue TEA60JN

Roulettes à double roue TEA60JN
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEA60JN3
TEA60JN3S
TEA60JN4
TEA60JN4S
TEA60JN8
TEA60JN8S
TEA60JN10
TEA60JN10S
TEA60JN12
TEA60JN12P1.25
TEA60JN12S
TEA60JN12SP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

13.76 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

15.69 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

14.41 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

16.34 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

13.73 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM8X1.25

15.66 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM8X1.25

13.74 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM10X1.5

15.67 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM10X1.5

13.76 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.75

14.38 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.25

15.70 €

1 Disponible 19 jours Avec butée de rotationM12X1.75

16.29 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 68.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique