Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TEC75N3 |
TEC75N3S |
TEC75N12 |
TEC75N12S |
TEC75N16 |
TEC75N16S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Butée | Diamètre de filetage Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
36.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
34.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
36.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
34.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | [M16] M16X2.0 | |
36.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 84.5 | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 117.6 | Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 75 | Largeur de roue l(mm) | 64 |
Rayon de braquage C(mm) | 20 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles