Roulettes à double roue TEA100KN

Roulettes à double roue TEA100KN
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEA100KN12
TEA100KN12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée

42.89 €

1 Disponible 10 jours Sans butée

46.03 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 110 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diamètre de filetage Nd M12X1.75 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue l(mm) 64 Forme de la section de montage Type fixation à vis

Assistance technique