Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TEA130N12 |
TEA130N12WS |
TEA130N16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
77.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
85.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | Avec double butée (rotation + pivotement) | M12X1.75 | |
78.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 145 | Propriétés | Roulette avec roulements |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Charge admissible (charge effective)(daN) | 137.2 | Matériau de la roue | Élastomère |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 130 |
Largeur de roue l(mm) | 70.2 | Rayon de braquage C(mm) | 35 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles