Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYF50N3 |
TYF50N3S |
TYF50N4 |
TYF50N4S |
TYF50N8 |
TYF50N8S |
TYF50N10 |
TYF50N10S |
TYF50N12 |
TYF50N12P1.25 |
TYF50N12S |
TYF50N12SP1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
10.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
9.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | Filetage de vis U1/2X 20 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | Filetage de vis U1/2X 20 | |
9.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M8X1.25 | |
10.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M8X1.25 | |
9.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M10X1.5 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M10X1.5 | |
9.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.75 | |
9.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | Sans butée | M12X1.25 | |
10.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
10.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec butée de rotation | M12X1.25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 57.5 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 58.8 | Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue l(mm) | 49 |
Rayon de braquage C(mm) | 17 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles