Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TY75N3 |
TY75N3S |
TY75N12 |
TY75N12S |
TY75N16 |
TY75N16S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Butée | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
23.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
21.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | Sans butée | M12X1.75 | |
23.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
21.09 € | 1 | 5 jours | 10 | Sans butée | [M16] M16X2.0 | ||
23.14 € | 1 | 14 jours | - | Avec butée de rotation | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 84.5 | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 166.6 | Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 75 | Largeur de roue l(mm) | 64 |
Rayon de braquage C(mm) | 20 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Diamètre de filetage Nd
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles