• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes avec double roue TX40 TX50

Roulettes avec double roue TX40 TX50
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TX40
TX40F
TX50
TX50F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible (charge effective)
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb
(mm)
Largeur de plaque F2
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage C
(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)
Forme de la section de montage

7.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

4858.8Trous ronds (3 trous)----3838.51528Plaque triangulaire

6.33 €

1 Disponible 9 jours 50.558.8Trou rond262638383838.515-Plaque carrée

9.90 €

1 Disponible 9 jours 63.578.4Trous ronds (3 trous)----47451740Plaque triangulaire

10.13 €

1 Disponible 9 jours 63.578.4Trou rond46356050474517-Plaque carrée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Sans butée
Matériau de la roue Plastique renforcé spécial Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier

Assistance technique