Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 90 | Propriétés | Plancher surbaissé / charge élevée |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Butée | Sans butée | Charge admissible (charge effective)(daN) | 245 |
Matériau de la roue | Acétal | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm) | 71 | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 71 |
Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm) | 90 | Largeur de plaque F2(mm) | 90 | Diam. de roue D(Ø) | 75 |
Largeur de roue l(mm) | 81 | Rayon de braquage C(mm) | 17 | Forme de la section de montage | Plaque carrée |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles