Roulettes à double roue e60JN

Roulettes à double roue e60JN
  • Remise sur volume
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E60JN3
E60JN3S
E60JN4
E60JN4S
E60JN8
E60JN8S
E60JN10
E60JN10S
E60JN12
E60JN12P1.25
E60JN12S
E60JN12SP1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

12.46 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

14.39 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

13.21 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

15.14 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

12.43 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM8X1.25

14.36 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM8X1.25

12.45 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM10X1.5

14.38 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM10X1.5

12.48 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.75

13.17 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.25

14.41 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.75

15.09 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 68.5 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Assistance technique