Capteurs laser petite taille CMOS, série E3NC-S / Amplificateurs laser / Têtes laser

Capteurs laser petite taille CMOS, série E3NC-S / Amplificateurs laser / Têtes laser
Small sized CMOS laser sensor, "E3NC-S" sensor head and amplifier unit.

[Features]
· Small sized CMOS laser sensor that enables a stable detection of the workpiece without being affected by the color, material and surface of the workpiece
· A dynamic range that is 500,000 times which ensures a stable detection as any variation in the workpiece will not affect the detection process
· Smallest in industry (December 2012 to present).
· The CMOS laser head allows for it to be mounted in tight spaces.
· Since determination of the distance can be done, a stable detection is provided at a difference in level of 1.5 mm.
· A reliable robot cable and protective structure IP67 to ensure best performance even in the adverse environment.
· A clear "White color display" that provides high visibility has been used.
· A stable detection is achieved through easy settings and smart tuning

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3NC-SA21 2M
E3NC-SH100 2M
E3NC-SH250 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Fonction amplificateur (sélectionnable uniquement si amplifié) Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Méthode de connexion Temporisateur Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Classe de laser Capteurs applicables Entrée / sortie Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

341.02 €

1 7 jours [Capteur laser] Capteur laser (amplificateur)[Pénétration] Type à faisceau traversant-----Standard / Résistance aux basses températures / Effet d'arrière-plan-25~40----Correction de seuil automatique / Entrée externe / Réglage du temps de réponse / Fonction de réglage de l'alimentationVCC 10-30Sortie NPNType à câble intégréL'utilisateur a le choix entre Fonction du temporisateur désactivée / Arrêt différé / Activation différée / Action ponctuelle / Activation-arrêt différé-10-E3NC-SH100 / E3NC-SH2502 sorties + 1 entrée-

627.08 €

1 6 jours [Lentille de capteur] Tête de capteurRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simplePetits spots[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visibleJusqu'à 100Modèle réglable à distanceStandard / Résistance aux basses températures-10~50IP6728.81341---Type relais de connecteur-φ0.5-Classe 1--100

627.08 €

1 6 jours [Lentille de capteur] Tête de capteurRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simplePetits spots[Rouge] Laser semiconducteur à lumière visibleJusqu'à 300Modèle réglable à distanceStandard / Résistance aux basses températures-10~50IP6728.81341---Type relais de connecteur-φ1-Classe 1--250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Objets détectés Objets opaques Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier Polycarbonate
Type d'accessoire pour amplificateur Type à séparation d'amplificateur Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Mode de fonctionnement -
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) - Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) - Longueur de cordon(m) 2
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) - Nombre d'axes optiques(Axe optique) - Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) -
Forme (amplificateur) Forme carrée Matériau (amplificateur) - Aperçu -
Forme (faisceau) - Possibilité de coupe libre - Résistance (tension)(N) -
Force (de serrage)(N▪m) - Angle d'ouverture(°) - Matériau (tête de détection) -
Méthode de montage - Lentille combinée -

Assistance technique