Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MC160505S |
MC251012S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur W (mm) | Couple admissible (N•m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Vis utilisée M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 23 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.3×10-7 | M3 | ||
53.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.01 à 3.00 | 10 | 12 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | 0.5 | 26×10-7 | M4 |
Loading...
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Jeu 0 / Faible moment d'inertie | Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur W(mm)
Couple admissible(N•m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Vis utilisée M
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles