Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
POM/WB-M5-L15 |
POM/WB-M5-L20 |
POM/WB-M5-L25 |
POM/WB-M6-L15 |
POM/WB-M6-L20 |
POM/WB-M6-L25 |
POM/WB-M8-L15 |
POM/WB-M8-L20 |
POM/WB-M8-L25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) (mm) | Pas (mm) | A | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
0.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 11 | 21 | 11 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 15 | 1 | 12 | 32 | 16 | |
1.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | 12 | 32 | 16 | ||
1.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 25 | 1 | 12 | 32 | 16 | ||
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 12 | 32 | 16 | ||
1.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 12 | 32 | 16 | |
1.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 12 | 32 | 16 |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | En pointe | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon de serrage à la main | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard | Matériau plastique | POM |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)(mm)
Pas(mm)
A
D
H
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles