Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PA/SW-2.8-8-0.5 |
PA/SW-3.65-8-0.8 |
PA/SW-3.65-10-0.8 |
PA/SW-3.65-12-0.8 |
PA/SW-4.6-12-0.8 |
PA/SW-5.5-13-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.8 | 3 | 0.5 | 8 | ||
0.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.65 | 4 | 0.8 | 8 | ||
0.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.65 | 4 | 0.8 | 10 | ||
0.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.65 | 4 | 0.8 | 12 | ||
0.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.6 | 5 | 0.8 | 12 | ||
0.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5.5 | 6 | 1 | 13 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | Polyamide |
Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles