• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

PA (polyamide = nylon) / Rondelles coniques

PA  (polyamide = nylon) / Rondelles coniques
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin polyamide
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3.3 4.5 5.5 6.5
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6
[Thickness t (mm)] 2.1 2.8 3.3 3.5
[External diameter D (mm)] 9 11 14 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA/RW-3.3-9-2.1
PA/RW-4.5-11-2.8
PA/RW-5.5-14-3.3
PA/RW-6.5-16-3.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

0.81 €

1 6 jours 103.332.19

0.81 €

1 6 jours 104.542.811

0.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.553.314

0.86 €

1 6 jours 106.563.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine Polyamide
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique