Vis de serrage à tête hexagonale / PEEK (polyétheréthercétone)

Vis de serrage à tête hexagonale / PEEK  (polyétheréthercétone)
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Fully Threaded
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8
[Length L or l (mm)] 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 B 1.5 2 2.5 3 4 C 2 2.5 3 3.5 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEEK/HS-M3-L4
PEEK/HS-M3-L5
PEEK/HS-M3-L6
PEEK/HS-M3-L8
PEEK/HS-M3-L10
PEEK/HS-M3-L12
PEEK/HS-M3-L15
PEEK/HS-M4-L5
PEEK/HS-M4-L6
PEEK/HS-M4-L8
PEEK/HS-M4-L10
PEEK/HS-M4-L12
PEEK/HS-M4-L15
PEEK/HS-M4-L20
PEEK/HS-M5-L5
PEEK/HS-M5-L6
PEEK/HS-M5-L8
PEEK/HS-M5-L10
PEEK/HS-M5-L12
PEEK/HS-M5-L15
PEEK/HS-M5-L20
PEEK/HS-M6-L6
PEEK/HS-M6-L8
PEEK/HS-M6-L10
PEEK/HS-M6-L12
PEEK/HS-M6-L15
PEEK/HS-M6-L20
PEEK/HS-M6-L25
PEEK/HS-M8-L10
PEEK/HS-M8-L12
PEEK/HS-M8-L15
PEEK/HS-M8-L20
PEEK/HS-M8-L25
PEEK/HS-M8-L30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
B C

2.78 €

1 Disponible 5 jours 10340.51.52

2.74 €

1 5 jours 10350.51.52

2.79 €

1 15 jours 10360.51.52

2.80 €

1 6 jours 10380.51.52

2.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

103100.51.52

2.45 €

1 Disponible 5 jours 103120.51.52

2.98 €

1 Disponible 5 jours 103150.51.52

2.94 €

1 5 jours 10450.722.5

2.96 €

1 6 jours 10460.722.5

6.22 €

1 Disponible 5 jours 10480.722.5

3.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

104100.722.5

3.14 €

1 Disponible 5 jours 104120.722.5

3.08 €

1 15 jours 104150.722.5

3.10 €

1 10 jours 104200.722.5

3.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10550.82.53

3.21 €

1 5 jours 10560.82.53

3.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10580.82.53

3.25 €

1 5 jours 105100.82.53

3.30 €

1 5 jours 105120.82.53

3.31 €

1 5 jours 105150.82.53

2.88 €

1 Disponible 5 jours 105200.82.53

3.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1066133.5

3.41 €

1 5 jours 1068133.5

3.44 €

1 5 jours 10610133.5

3.57 €

1 Disponible 5 jours 10612133.5

3.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10615133.5

3.53 €

1 5 jours 10620133.5

3.67 €

1 Disponible 5 jours 10625133.5

4.53 €

1 6 jours 108101.2545

4.56 €

1 5 jours 108121.2545

4.61 €

1 6 jours 108151.2545

4.62 €

1 6 jours 108201.2545

4.65 €

1 6 jours 108251.2545

4.67 €

1 5 jours 108301.2545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage Six pans creux Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Filet complet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PEEK

Assistance technique