Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC-BK/SS-M6-L6 |
PC/SS-M3-L4 |
PC/SS-M4-L6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6 | 1 | |
0.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 6 | 0.7 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête plate | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Vis de serrage | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles