Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC-WH/CR-F-M3-L6 |
PC-WH/CR-F-M3-L8 |
PC-WH/CR-F-M3-L10 |
PC-WH/CR-F-M3-L12 |
PC-WH/CR-F-M3-L16 |
PC-WH/CR-F-M4-L6 |
PC-WH/CR-F-M4-L8 |
PC-WH/CR-F-M4-L10 |
PC-WH/CR-F-M4-L12 |
PC-WH/CR-F-M4-L16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 16 | 0.7 |
Loading...
Forme détaillée | Moletée | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | En pointe | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard | Matériau plastique | PC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles